UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Lamelový brúsny kotúč AF-D FT SP

Lam. brús. kotúč AF-D 150 P80 FT SP artiklové číslo: 2243349

Prémiové kotúče s hrubými vláknami pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
  • Produktová trieda: Premium
premium

Vyberte možnosti

Priemer
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Hustota zŕn
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Základný materiál
  • Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť hriadeľa
  • 22.2 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
77,30 EUR
7,73 EUR
/
1 Kus