Konvexný lamelový brúsny kotúč AF-D SP
Lam. brús. kotúč AF-D 150 P80 SP artiklové číslo: 2243345
Prémiové vypuklé lamelové kotúče s hrubými vláknami pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
- Produktová trieda: Premium
premium
Vyberte možnosti
Priemer
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Hustota zŕn
- P60
- P80
- P120
- P36-40
Základný materiál
- Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Uhlíková oceľ
Veľkosť hriadeľa
- 22.2 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
77,70 EUR
7,77 EUR
/
1 Kus





