Lamelový brúsny kotúč AF-D PL SPX
Lam. brús. kotúč AF-D 125 P36-40 FT SPX artiklové číslo: 2243270
Jedinečné kotúče s hrubými vláknami pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
- Základný materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
- Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
- Produktová trieda: Ultimate
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Hustota zŕn
- P36-40
- P60
- P80
Základný materiál
- Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
Veľkosť hriadeľa
- 22.2 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
59,80 EUR
5,98 EUR
/
1 Kus







