Lamelový brúsny kotúč AF-D PL SPX

Lam. brús. kotúč AF-D 125 P80 FT SPX artiklové číslo: 2243261

Jedinečné kotúče s hrubými vláknami pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov

  • Základný materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
  • Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
  • Produktová trieda: Ultimate
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Hustota zŕn
  • P36-40
  • P60
  • P80
Základný materiál
  • Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
Veľkosť hriadeľa
  • 22.2 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
59,80 EUR
5,98 EUR
/
1 Kus