Fíbrový kotúč AP-D SPX
Fíbrový kotúč AP-D 115 P80 SPX artiklové číslo: 2243220

Jedinečné vláknové kotúče pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
- Základný materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
- Priemer kotúča: 115 mm
- Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
Hustota zŕn
- P36-40
- P60
- P80
Veľkosť hriadeľa
- 22.2 mm
Veľkosť balenia
- 25 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Cena po zľave bez DPH
55,75 EUR
2,23 EUR
/
1 Kus


