UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Fíbrový kotúč AP-D P

Fíbrový kotúč AP-D 125 P120 P artiklové číslo: 2243213

Štandardné vláknové kotúče pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov

  • Základný materiál: Oceľ
  • Priemer kotúča: 125 mm
  • Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
standard

Vyberte možnosti

Priemer
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Hustota zŕn
  • P60
  • P80
  • P120
  • P36-40
Veľkosť hriadeľa
  • 22.2 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
22,17 EUR
0,89 EUR
/
1 Kus