Oporné unášače pre papierové brúsne kotúče AB-P
Podložka AB-P 125 V stredný artiklové číslo: 2243199
Oporné unášače uhlovej brúsky na použitie s papierovými brúsnymi kotúčmi rôznych rozmerov zŕn
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Priemer kotúča: 125 mm
- Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 125 mm
Priemer závitu
- M14x2
Veľkosť hriadeľa
- 22.2 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
24,52 EUR
24,52 EUR
/
1 Kus


