Oporné unášače pre fíbrové kotúče AB-P

Podložka AB-P 125 M14x1,5 stredný artiklové číslo: 2243198

Oporné unášače uhlovej brúsky na použitie s vláknitými kotúčmi rôznych rozmerov zŕn

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer kotúča: 125 mm
  • Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Priemer závitu
  • M14x1.5
  • M14x2
Veľkosť hriadeľa
  • 22.2 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
15,59 EUR
15,59 EUR
/
1 Kus