Oporné unášače pre fíbrové kotúče AB-P
Podložka AB-P 125 M14x1,5 hard artiklové číslo: 2243179
Oporné unášače uhlovej brúsky na použitie s vláknitými kotúčmi rôznych rozmerov zŕn
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Priemer kotúča: 125 mm
- Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Priemer závitu
- M14x1.5
- M14x2
Veľkosť hriadeľa
- 22.2 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
24,18 EUR
24,18 EUR
/
1 Kus





