Rezný kotúč na oceľ AC-D GS
Rozbrus. kotúč AC-D 300*3.5*20 SP artiklové číslo: 2185967
Rezný kotúč s väčšou výdržou pre benzínové píly na rezanie bežnej ocele
- Základný materiál: Oceľ
- Priemer kotúča: 300 mm
- Veľkosť hriadeľa: 20 mm
premium
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 300 mm
- 350 mm
Veľkosť hriadeľa
- 20 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
- 3.5 mm
- 4 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
122,50 EUR
12,25 EUR
/
1 Kus


