SPX Rezný kotúč
Rozbrus. kotúč AC-D SPX 125x1.0 (MP100) artiklové číslo: 2181351
Extra prémiový abrazívny rezný kotúč na kov ponúka mimoriadne dlhú životnosť a mimoriadne vysokú rýchlosť rezania
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Priemer kotúča: 125 mm
- Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovov, rezné kotúče, rezanie kovov, ACD SPX alebo AC-D SPX.
Vyberte možnosti
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 22.23 mm
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 25 ks
2,97 EUR /1 Kus - 100 ks
2,44 EUR /1 Kus - 250 ks
2,10 EUR /1 Kus - 400 ks
1,80 EUR /1 Kus - 1000 ks
1,20 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Dlhšia životnosť a vyššia rýchlosť rezania vďaka novej technológii so zirkónovými zrnami
- Presné rezy vďaka vysokej rezacej rýchlosti a nižším vibráciám
- Optimalizované zloženie kotúča a hrúbka pre mimoriadne vysoký výkon, nižšie vibrácie a ľahšie rezanie bez námahy
- Odporúčané pre použitie so všetkými akumulátorovými uhlovými brúskami
- Spĺňa požiadavky normy EN 12413 a OSA pre zlepšenú bezpečnosť
Použitia
- Rezanie výstuže, nosníkov, potrubí a plechov
- Špeciálne vyvinuté pre rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele (INOX) - materiál kotúča obsahuje menej ako 0,1% železa, síry alebo chlóru
- Odporúčané pre rezanie nehrdzavejúcej ocele, pretože sa pri vysokej rezacej rýchlosti vytvára menej tepla
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie