Rezný kotúč SP
Rozbrus. kotúč AC-D SP 115x1.0 (MP100) artiklové číslo: 2181197
Vysoko výkonný rezný kotúč pre uhlové brúsky na abrazívne kovy/nehrdzavejúcu oceľ
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Priemer kotúča: 115 mm
- Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovov, rezné kotúče, brúsne kotúče, ACD SP alebo AC-D SP.
Vyberte možnosti
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 22.23 mm
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
- 25 ks
1,62 EUR /1 Kus - 100 ks
1,30 EUR /1 KusNajvýhodnejšie - 250 ks
- 400 ks
- 1000 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Kotúče pre uhlové brúsky navrhnuté tak, aby ponúkali väčšiu rovnováhu medzi dlhou životnosťou kotúča a vyššou rýchlosťou rezania
- Skonštruované na presné rezanie – keď potrebujete presný výsledok, rezné kotúče s hrúbkou do 2 mm majú zásadný význam
- Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 12413 a má certifikáciu OSA – tieto kotúče na rezanie kovu vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným normám
- Špeciálne vyvinuté pre rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele (INOX) - materiál kotúča obsahuje menej ako 0,1 % železa, síry alebo chlóru
Použitia
- Rezanie kovu – vrátane výstuže, podperných nosníkov, uhlových profilov, potrubí a plechov
- Rezanie nehrdzavejúcej ocele (odporúčajú sa kotúče s hrúbkou menej než 2 mm)
- Pre rezanie nehrdzavejúcej ocele sú odporúčane kotúče s hrúbkou menej ako 2 mm
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie
