Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Jedinečný keramický abrazívny brúsny kotúč na kov, ktorý ponúka vysoký úber materiálu a mimoriadne dlhú životnosť

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
  • Produktová trieda: Ultimate
ultimate

Zákazníci tiež hľadali brúsenie kovovbrúsne kotúčebrúsne kotúčeAG-D SPX alebo AGD SPX.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 6.4 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 101,60 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Produktová trieda
Ultimate
Tvar kotúča
Zatlačené, Tvar 27
Typ zrna
Keramický

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Kotúč pre uhlové brúsky využíva technológiu keramických zŕn, ktorá zdvojnásobuje životnosť kotúča a maximalizuje rýchlosť úberu materiálu
  • Maximálna produktivita – každý aspekt abrazívneho brúsneho kotúča, od povrchu so samoostriacou schopnosťou po hrúbku kotúča, slúži na to, aby kotúč zvládol požadovanú prácu rýchlejšie
  • Väčšia bezpečnosť pri brúsení – tieto keramické brúsne kotúče spĺňajú požiadavky normy EN 12413 a certifikácie OSA v oblasti bezpečnostných noriem

Použitia

  • Odporúčané na veľmi rýchly a hrubý úber materiálu, kde je efektívny postup dôležitejší než výsledná povrchová úprava
  • Brúsenie a začisťovanie kovov
  • Príprava zvarov alebo čistenie

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie