Rezný kotúč SP
Rozbrus. kotúč AC-D SP 150x1.2 artiklové číslo: 2150709
Vysoko výkonný rezný kotúč pre uhlové brúsky na abrazívne kovy/nehrdzavejúcu oceľ
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Priemer kotúča: 150 mm
- Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
premium
Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovov, rezné kotúče, brúsne kotúče, ACD SP alebo AC-D SP.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Veľkosť hriadeľa
- 22.23 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Veľkosť balenia
- 25 ks
- 100 ks
- 250 ks
- 400 ks
- 1000 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Cena po zľave bez DPH
68,25 EUR
2,73 EUR
/
1 Kus