Príslušenstvo k vedeniu jadrovej vŕtačky
Dištančný diel DD-HD30-SP #305539

Vozíky a príslušenstvo vozíkov
- Ďalšie informácie o príslušenstve: Zvyšuje rozsah vŕtaných priemerov vŕtacieho stojana DD-HD 30 o 150 mm
Zákazníci tiež hľadali Diamantové vŕtanie, Jadrové vŕtanie, Diamantová korunka, Vŕtanie do železobetónu alebo Príslušenstvo jadrových vŕtačiek.
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
486,88 EUR
486,88 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Ďalšie informácie o príslušenstve
Zvyšuje rozsah vŕtaných priemerov vŕtacieho stojana DD-HD 30 o 150 mm
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie