Nuron

Hydraulické lisovacie kliešte na potrubie NPR 32 P-22

Cordless press tool NPR 32 P-22 kufor artiklové číslo: 2313478

Rýchle akumulátorové lisovacie kliešte na potrubie s dobre vyváženou pištoľovou rukoväťou, kompatibilné s 32kN výmennými čeľusťami a krúžkami (platforma akumulátora Nuron)

  • Lisovacia sila stroja: 32 kN
  • Na použitie s čeľusťami: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Otočenie hlavy: 350 °

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kufri Zahŕňa: 1x Klip NPR 32 P-22 potlač, 1x Kufor EU_40_20 prázdn.
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 817,45 EUR