Diamantové jadrové vŕtanie

Betón nemá šancu. Úplne nové akumulátorové stroje na náročné jadrové vŕtanie.
Čaká vás veľký projekt?

Spoľahnite sa na nové akumulátorové stroje na jadrové vŕtanie.

Jadrové vŕtanie bez káblov. Bez kompromisov.

VÝKON

Železobetón

Stojanove vŕtanie za mokra Ø12–600 mm, ručné vŕtanie Ø8–162 mm. Akumulátorové systémy sú k dispozícii až do Ø162 mm.
EFEKTIVITA

Murivo

Ručné suché jadrove vŕtanie do Ø162 mm. Skvelá voľba pre akumulátorové systémy.
PRESNOSŤ

Kanalizačné potrubia a asfalt

Ručné jadrove vŕtanie za morka do Ø132 mm. Skvelá voľba pre akumulátorové systémy.
RÝCHLOSŤ

Drevo

Stojanove a ručné suché jadrove vŕtanie do Ø200 mm. Skvelá voľba pre akumulátorové systémy.
VÝKON

Železobetón

Stojanove vŕtanie za mokra Ø12–600 mm, ručné vŕtanie Ø8–162 mm. Akumulátorové systémy sú k dispozícii až do Ø162 mm.
EFEKTIVITA

Murivo

Ručné suché jadrove vŕtanie do Ø162 mm. Skvelá voľba pre akumulátorové systémy.
PRESNOSŤ

Kanalizačné potrubia a asfalt

Ručné jadrove vŕtanie za morka do Ø132 mm. Skvelá voľba pre akumulátorové systémy.
RÝCHLOSŤ

Drevo

Stojanove a ručné suché jadrove vŕtanie do Ø200 mm. Skvelá voľba pre akumulátorové systémy.

    Navrhnuté pre vašu produktivitu a bezpečnosť

    Zostavené za okamih

    Už žiadne zbytočné strácanie času komplikovaným nastavovaním

    Práca sa dá urýchliť použitím stojana na jadrové vŕtacie stroje Hilti. Na montáž stroja nie sú potrebné žiadne nástroje ani kľúče – stačí použiť rýchloupínacie spojenie a pripojiť pohon k stojanu.
    Aby ste ušetrili čas pri práci na hladkých podkladoch, použite vákuovú pumpu na upevnenie súpravy, čím sa vyhnete vŕtaniu alebo kotveniu.

    Vŕtanie bez námahy

    Dokonalá interakcia medzi vŕtačkou a vrtákom

    Náš špičkový systém Hilti je postavený na optimalizovanej kombinácii výkonného jadrového vŕtacieho stroja s jadrovou vŕtacou korunkou.
    Suché alebo mokré vŕtanie, vŕtanie zo stojana alebo ručné vŕtanie. Od malých kotvových otvorov až po Ø600 mm v betóne – máme modely pre všetky vaše potreby.

    Ušetrite čas

    Pretože každá minúta sa počíta

    Na zjednodušenie procesu vŕtania použite automatickú posuvnú jednotku. Jednoducho nastavte súpravu a stlačte tlačidlo Start. Software Cut Assist nastaví rýchlosť, krútiaci moment a prietok vody a dokonca detekuje prienik. Vďaka tomu máte voľné ruky na prípravu ďalšieho otvoru alebo vykonávanie iných úloh. Automatické posuvné jednotky sú k dispozícii pre jadrové vŕtacie stroje DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA a DD 500-CA.

    Vŕtanie za mokra kdekoľvek

    Pretože zdroj vody je kľúčový

    S naším systémom recyklácie vody DD-WMS 100 získate až jeden celý deň autonómie pri mokrom diamantovom vŕtaní – až 100 litrov dodanej vody na jedno naplnenie nádrže.

    Ušetríte čas aj pri čistení – kal sa zachytáva a zhromažďuje vo filtračnom vaku

    Inovatívne funkcie

    Pracujte bezpečnejšie. Zvládnite viac.

    RÝCHLOSŤ, KTORÚ POTREBUJETE

    E-prevody

    Až 24 elektronických prevodov pre vyšší výkon nastavuje kombinácia otáčok a krútiaceho momentu pre optimalizované rýchlosti vŕtania pri každom priemere. K dispozícii s DD 350-CA, DD 500-CA a so všetkými našimi akumulátorovými jadrovými vŕtacími prístrojmi.

    ATC

    Ochrana proti spätnému rázu

    Naša funkcia ATC (Aktívna regulácia krútiaceho momentu) pomáha predchádzať spätnému rázu, keď sa vŕtacia korunka zasekne a vŕtačka sa začne nekontrolovateľne otáčať. ATC je k dispozícii s našimi akumulátorovými jadrovými vŕtacími strojmi DD 150-U-22 a DD 110-D-22.

    INTELIGENTNÉ FUNKCIE

    Režim pomalého navŕtania a mód na vŕtanie výstuže

    Diamantové jadrové vŕtacie stroje Hilti sú inteligentné stroje nabité technológiami na uľahčenie vašej práce. Režim pomalého navŕtania a mód na vŕtanie výstuže sú k dispozícii pri všetkých strojoch s e-prevodmi. Funkciou režimu pomalého navŕtania disponujú aj modely DD 150-U a DD 250-CA.

    PRACH POD KONTROLOU

    Integrovaný systém odsávania prachu

    Znížte vystavenie prachu pri vŕtaní za sucha v murive s naším integrovaným systémom odsávania prachu (DRS), ktorý je k dispozícii so sieťovým jadrovým vŕtacím strojom DD 150-U a so všetkými našimi akumulátorovými jadrovými vŕtacími strojmi.

    Bezuhlíkové pohony s vysokým krútiacim momentom a e-prevody pomáhajú optimalizovať účinnosť strojov, dobu chodu a úsporu energie.
    SIEŤOVÉ ALEBO AKUMULÁTOROVÉ

    Vyberte si zdroj napájania

    AKUMULÁTOROVÉ

    Čo dokážete na jedno nabitie*


    Až
    5
    otvorov v nenosnej stene*
    Ø102 mm, stojanové vŕtanie

    Maximálne
    1
    otvor v kanalizačnom potrubí*
    Ø250 mm, ručné jadrové vŕtanie

    SIEŤOVÉ

    Kedy používať sieťové


    4 alebo viac batérií/deň
    Využite sieťový stroj

    * Na základe interného testovania s:

    Akumulátorový vŕtací stroj DD 150-U-22 s optimalizovanými spotrebnými materiálmi, jedna batéria B 22-290. Nenosná stena pozostáva z 156 mm hrubého železobetónu vystuženého 1x 16 mm výstužou. Kanalizačná rúra Ø1 m s hrúbkou 120 mm a bez výstuže. Upozorňujeme, že podmienky na stavenisku, ako napríklad teplota, vlhkosť, prach a spracovávané materiály, môžu výrazne ovplyvniť maximálny objem práce, ktorý je možné vykonať na jedno nabitie batérie.

    “S jadrovými vŕtačkami Hilti sa naučíte pracovať veľmi rýchlo, aj keď nemáte žiadne skúsenosti s jadrovým vŕtaním.”

    Zvyšte výkon svojho strojového parku

    Často kladené otázky

    20 ROKOV ZÁRUKA

    Záruka na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (1). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Opravujeme bezplatne bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (2). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (3).

    Ručné vŕtanie do Ø162 mm: špecialista na murivo

    Pre rýchlejšiu prácu a väčšiu mobilitu pri ručnom vŕtaní otvorov do muriva od Ø12–162 mm použite DD 110-D-22.

    DD 110-D-22 je hmotnostne optimalizovaný pre ručné jadrové vŕtanie za sucha, ako je vytváranie rozvodov elektroinštalácie prestupov. Na dosiahnutie najlepších výsledkov skombinujte akumulátorový diamantový vŕtací stroj u s našimi diamantovými korunkami do muriva SPX-L triedy Ultimate.

    Ručné a stojanové vŕtanie do Ø250 mm: všestranný pomocník pre stredne veľké až veľké otvory

    Akumulátorový jadrový vŕtací stroj DD 150-U-22 je ideálny pre ručné (do Ø 250 mm) a stojanové (do Ø 162 mm) vŕtanie do radu základných materiálov vrátane betónu a muriva. Tento model je ideálny pre ručné jadrové vŕtanie až do Ø250 mm pre kanalizačné potrubie s veľkým priemerom, komíny a inštalácia kachlí. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite naše extra veľké diamantové korunky SPX-L.

    Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame akumulátor B 22-290. Pokiaľ vŕtate do muriva, môžete použiť aj batérie B 22-190.

    Áno. Je kompatibilný s dvoma vŕtacími stojanmi:

    • DD-ST 22 110/150/160. Ide o kompaktný stojan, kedy ukotvenie je možné iba s pomocou mechanickej kotvy. Podtlakové kotvenie je možné iba s prídavnou doskou DD-ST 120/160 VBP. Vŕtanie pod uhlom nie je možné.

    • DD-ST 150-U CTL. Ide o stojan ku káblovej DD 150-U. Kombinuje možnosti kotvenia cez mechanickú kotvu a podtlakového kotvenia. Umožňuje vŕtanie pod uhlom.

    Je potrebné použiť kotvy M16 HKD.

    Nie. Motor je rovnaký pre všetky akumulátorové modely – DD 150-U-22 a DD 110-D-22. Rozsah otáčok strojov sa však líši, aby pokryli rôzne oblasti použitia.

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (2) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (3) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Nakúpte jadrové vŕtacie stroje