Nuron
NUN 10K-22 akumulátorová hydraulická pumpa
Hydraulic pump NUN 10K-22 box artiklové číslo: 2313574
Akumulátorová hydraulická pumpa 10 000 PSI (700 bar) pre ťažké rezanie a stláčanie a diaľkové rezanie podzemných a pancierových káblov (akumulátor Nuron) - diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- Sila v upínaní: N/A kN
- Akumulátorový systém: Nuron
- Menovité napätie: 21,6 V
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Diaľkové ovládanie NUN 10K-RC zostava
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
8 433,97 EUR