UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Galvanicky pozinkovaná zaisťovacia spona svorky na spoľahlivejšie upevnenie nosníkových svoriek MAB

  • Typ základného materiálu: Oceľ
  • Zloženie materiálu: Oceľ
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované

Vyberte možnosti

Priemer – D1
  • 10.5 mm
  • 12.5 mm
Priemer – D2
  • 12.5 mm
  • 17 mm
Šírka – B
  • 25 mm
  • 40 mm
Veľkosť balenia
  • 12 ks
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
Od 74,88 EUR

Technické údaje

Typ základného materiálu
Oceľ
Zloženie materiálu
Oceľ
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Podmienky prostredia
Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)

Dokumenty

pdf Vyhlásenie o parametroch - Montážné systémy SK, slovenčina [ 140.6 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Dodatočné matice alebo skrutky nie sú potrebné
  • Montáž na oceľové nosníky bez skrutkových spojení

Použitia

  • Upevnenie nosníkových svoriek MAB

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie