MQI-AV kĺbová hlava
Kĺbová hlavica MQI-AV artiklové číslo: 286093
Galvanicky pozinkovaná kĺbová hlava na jednoduché spájanie závitových tyčí
- Uťahovací moment: 20 Nm
- Zloženie materiálu: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 12 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
12
Cena po zľave bez DPH
467,76 EUR
38,98 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Uťahovací moment
20 Nm
Zloženie materiálu
EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Podmienky prostredia
Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Hmotnosť
750 g
Dokumenty
pdf Vyhlásenie o parametroch - Montážné systémy SK, slovenčina [ 140.6 KB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Jednoduchšia montáž a umiestnenie závitových tyčí
- Rýchle upevnenie pre závitové tyče
Použitia
- Montáž rôznych prvkov, ako napríklad osvetlenie, káblové žľaby, vodné a plynové potrubia, vzduchotechnické potrubia, potrubia so stlačeným vzduchom, značky a lávok pre údržbu
- Ľahké vystuženie pomocou závitových tyčí
- Odporúčané pre použitie v suchých, interiérových prostrediach
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie