UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

AM narezané závitové klince - nehrdzavejúca oceľ A4-70

Nehrdzavejúca oceľ (A4) narezané dĺžky závitovej tyče

  • Požadovaná akosť materiálu: A2, A4
  • Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ A4-70 – DIN EN ISO 3506-1
  • Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M12
  • M16
Dĺžka – L
  • 50 mm
  • 100 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 50 ks
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
Od 87,25 EUR