UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Pozinkovaná plochá podložka (ISO 7089)

Podložka 10,5x40x3 A2K Sim.ISO7089 200HV artiklové číslo: 2184517

Pozinkovaná plochá podložka podobná ISO 7089

  • Zloženie materiálu: Oceľ
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
  • Vnútorný priemer – DI: 10.5 mm

Zákazníci tiež hľadali podložka alebo DIN prvok.

Vyberte možnosti

Vnútorný priemer – DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Vonkajší priemer – DA
  • 28 mm
  • 40 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
21,00 EUR
0,42 EUR
/
1 Kus