Pozinkovaná plochá podložka (ISO 7089)
Podložka 10 10,5x20x2 Zn ISO7089 200HV artiklové číslo: 2184511

Pozinkovaná plochá podložka podľa normy ISO 7089
- Zloženie materiálu: Oceľ – DIN EN ISO 7089
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Vnútorný priemer – DI: 10.5 mm
Zákazníci tiež hľadali podložka alebo DIN prvok.
Vyberte možnosti
Vnútorný priemer – DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
- 34 mm
- 37 mm
Vonkajší priemer – DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 66 mm
Veľkosť balenia
- 50 ks
- 100 ks
- 150 ks
- 200 ks
- 300 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
150
Cena po zľave bez DPH
10,50 EUR
0,07 EUR
/
1 Kus