UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Plochá podložka z nehrdzavejúcej ocele A2 (ISO 7089)

Podložka 10 10,5x20x2 ISO 7089 A2 200 HV artiklové číslo: 2184481

Plochá podložka z nehrdzavejúcej ocele (A2) zodpovedajúca norme ISO 7089

  • Požadovaná akosť materiálu: A2
  • Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ A2 – DIN EN ISO 7089
  • Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ

Vyberte možnosti

Vnútorný priemer – DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Vonkajší priemer – DA
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 100 ks
  • 150 ks
  • 200 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
150
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
37,95 EUR
0,25 EUR
/
1 Kus