Seizmická potrubná objímka sprinklerov MT-S-SP
Snímka 1 z 7: L151112 (3532006)
Galvanicky pozinkovaná potrubná objímka na postrekovač so schválením FM na seizmické vystuženie v použití pre požiarne postrekovače
- Zloženie materiálu: S275JR – EN 10025, Skrutka: oceľ triedy 8.8, matica: oceľ triedy 8
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Skrutková svorka: M12
Vyberte možnosti
Rozsah upínania – D
- 60 - 65 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 116 mm
- 134 - 142 mm
- 162 - 170 mm
- 213 - 221 mm
- 267 - 275 mm
- 318 - 326 mm
Menovitá veľkosť potrubia (imperiálne jednotky)
- 2 in
- 2.5 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
Menovitá veľkosť potrubia
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Veľkosť balenia
- 5 ks
- 10 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 157,65 EUR
Technické údaje
Zloženie materiálu
S275JR – EN 10025, Skrutka: oceľ triedy 8.8, matica: oceľ triedy 8
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Skrutková svorka
M12
Dokumenty
pdf EPD_Pipe Fixation (Metal/Polym, angličtina [ 2.1 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Rýchlejšie inštalácie – vopred zmontované mechanizmy MT Fast-Lock a odlomiteľné hlavy skrutiek umožňujú našu najrýchlejšiu metódu montáže seizmickej výstuže potrubí pre hasiace sprinklery
- Jednoduchšia montáž a kontrola – konštrukcia s odlomiteľnými hlavami skrutiek vám umožní rýchlu montáž a okamžité potvrdenie správnej montáže
- Vyššia nosnosť – navrhnuté na optimalizáciu prenosu seizmických zaťažení, čo pomáha znížiť celkové náklady na montáž
- Všestranné – univerzálne seizmické potrubné objímky sprinklerov možno použiť v aplikáciách pozdĺžnych aj priečnych výstuží a pomáhajú zjednodušiť riadenie zásob
- Súčasť systému Hilti MT – úsporné a všestranné riešenie pre prakticky akékoľvek modulárne podperné konštrukcie MEP
Použitia
- Vystuženie požiarnych sprinklerových potrubí so seizmickým schválením (FM)
- Pripojenie potrubí pre pozdĺžnu alebo priečnu montáž podpery
- Na použitie v kombinácii s montážnymi systémami MT a seizmickými spojkami MT-S-SP C
- Vhodné na použitie v suchom interiérovom prostredí
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie