Stredne ťažký dvojitý C-nosník na použitie s komponentmi MT-FL/MT-TL vo vonkajšom prostredí

  • Zloženie materiálu: S280GD
  • Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – ZM
  • Hrúbka materiálu: 1.5 mm

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 3 m
  • 6 m
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
Od 103,05 EUR

Technické údaje

Zloženie materiálu
S280GD
Povrchová úprava
S ochrannou vrstvou do exteriéru – ZM
Hrúbka materiálu
1.5 mm
Podmienky prostredia
Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)

Dokumenty

pdf EN 1090 Certifikát zhody výrobnej kontroly MT, angličtina [ 348.7 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Jednoduchšia a bezpečnejšia inštalácia – ľahká konštrukcia uľahčuje rezanie, zdvíhanie a montáž profilov C kanála a pomáha tak znižovať namáhanie počas práce nad hlavou
  • Udržateľnejšie – vyrobené s až o 20 % menším množstvom ocele v porovnaní s predchádzajúcou generáciou a k dispozícii s environmentálnym vyhlásením o produkte (EPD) pre väčšiu transparentnosť CO2
  • Jednoduchšia identifikácia – pridané čiary pozdĺž strán profilu C kanála, ktoré pomáhajú identifikovať triedy zaťaženia a poskytujú estetickejší vzhľad
  • Jednoduchšie navrhovanie – komponenty Hilti MT môžete použiť na všetky inštalácie MEP od najľahších trapézov až po najťažšie modulárne rámy
  • Rozsiahla softvérová podpora – modulárna podpora PROFIS Engineering, MEP Support Selector, rady Revit® a pluginy pre Smart 3D® sú k dispozícii na zjednodušenie projektovania a objednávania

Použitia

  • Podporné konštrukcie MEP montované na podlahu, ako sú napr. stĺpikové vzpery na bránky
  • Stropné nosné konštrukcie MEP, ako sú zavesené trapézové rámy
  • Modulárne 3D rámovanie na podopretie potrubí, kanálov a káblových žľabov
  • Vhodné na použitie v mierne koróznom prostredí

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie