UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

MZN-400 zinkový sprej

Zinkový sprej MZN-400 artiklové číslo: 2048192

Zinkový sprej na pomoc pri ochrane oceli voči korózii vystavenej pôsobeniu prostredia

  • Obsah patróny/fóliového balenia: 400 ml
  • Zloženie materiálu: Zinok (> 90%)
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
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
23,32 EUR
23,32 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Obsah patróny/fóliového balenia
400 ml
Zloženie materiálu
Zinok (> 90%)
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Hmotnosť
526 g

Dokumenty

pdf Vyhlásenie o parametroch - Montážné systémy SK, slovenčina [ 140.6 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Rýchle a jednoduché použitie
  • Ohňovzdorný do 300°C
  • Suchý povlak obsahuje viac ako 90 % kovového zinkového prachu
  • Vrstvy s hrúbkou 120 mikrónov možno naniesť na jeden ťah
  • Rýchlo schnúci

Použitia

  • Bodové opravy (napr. zvarové švy)
  • Po opracovaní orezaných okrajov (napr. podperných nosníkov)
  • Vodivý, ochranný náter pre bodové zváranie
  • Základný náter pre ďalšie natieranie
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie