UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Izolačný profil s príchytkou na zníženie hluku v nosných konštrukciách HVAC

  • Zloženie materiálu: EPDM
  • Povrchová úprava: Nie je k dispozícii

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 100 ks
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
Od 17,00 EUR

Technické údaje

Zloženie materiálu
EPDM
Povrchová úprava
Nie je k dispozícii

Dokumenty

pdf Príručka o korózii, angličtina [ 9.4 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Zlepšenie akustickej izolácie zariadení HVAC - tieto profily môžu výrazne znížiť hluk
  • Jednoduchá montáž – stačí zacvaknúť do nosníkových konštrukcií MT, nie je potrebný žiadny ďalší spojovací materiál. Môže sa inštalovať aj zo zadnej strany otvorených nosníkov

Použitia

  • Akustická izolácia vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení, ako sú obdĺžnikové vzduchovody

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie