Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Sťahovacia príchytka na rýchlejšie upevnenie káblov

  • Zloženie materiálu: Oceľ
  • Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované

Vyberte možnosti

Rozsah upínania – D
  • 14 - 16 mm
  • 17 - 19 mm
  • 19 - 21 mm
  • 24 - 29 mm
  • 30 - 38 mm
  • 39 - 48 mm
  • 48 - 52 mm
  • 53 - 61 mm
Rez, šírka – b
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Veľkosť balenia
  • 20 ks
  • 25 ks
  • 50 ks
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
Od 57,00 EUR

Technické údaje

Zloženie materiálu
Oceľ
Povrchová úprava
S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované

Dokumenty

pdf Vyhlásenie o parametroch - Montážné systémy SK, slovenčina [ 140.6 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Jednoduché a úsporné jednobodové upevnenie rôznych vedení
  • Možnosť ľahkého určenia veľkosti príchytky
  • Rýchla montáž potrubí bez nutnosti odstránenia upínacích skrutiek objímky
  • Predĺžený upevňovací otvor kompenzuje nepresné vŕtanie
  • Zaisťuje spoľahlivejšie osadenie aj na nerovných povrchoch

Použitia

  • Upevnenie oceľou vystužených vedení, hliníkových vedení závitových vedení a vystužených plastových vedení
  • Upevnenie oceľových vedení PG, hliníkových vedení, závitových rúrok a plastových vedení PG
  • Závitové vedenia a zosilnené plastové vedenia
  • Jednoduchšie, úsporné, jednobodové upevnenie oceľových vedení PG, hliníkových vedení, závitových rúr a plastových vedení PG
  • Jednoduchšie, úsporné, jednobodové upevnenie oceľových vedení PG, hliníkových vedení, závitových rúr a plastových vedení PG

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie