UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Tesniaca hmota KF 30/45

artiklové číslo: 335218

Tesniaca hmota

  • Obsah patróny/fóliového balenia: 310 ml
  • Povrchová úprava: Nie je k dispozícii
  • Hmotnosť: 490 g

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 12 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
12
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
522,60 EUR
43,55 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Obsah patróny/fóliového balenia
310 ml
Povrchová úprava
Nie je k dispozícii
Hmotnosť
490 g
Typ základného materiálu
Nie je k dispozícii
Teplotná odolnosť
-80 - 90 °C
Izolácia
S

Dokumenty

pdf Vyhlásenie o parametroch - Montážné systémy SK, slovenčina [ 140.6 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Neobsahuje silikón
  • 100% hustota
  • Najlepšia odolnosť voči vodným výparom
  • Pred montážou objímok chladiarenských potrubí KF-FP, KF 170/171/175 treba na vnútornú plochu kontaktných povrchov potrubia a plochu spojovacích povrchov aplikovať tmel KF 30/45 (bez obsahu silikónu) na šírku cca 1 cm
  • Najvhodnejšia teplota pre aplikáciu tesniacej hmoty je približne 20 až 25°C. Ak sa pracuje za studeného počasia, treba materiál najskôr zohriať na potrebnú teplotu.

Použitia

  • Tmel pre objímky chladiarenských potrubí
  • Tesnenie príchytiek pevných bodov chladiarenských potrubí MRP-KF (tesnenie so šírkou približne 1 cm by sa malo použiť na vnútornej strane potrubnej príchytky a spojovacej oblasti dvoch častí)
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie