Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Laser s vyššou presnosťou – na vyrovnávanie a inštalatérske práce s prísnymi toleranciami, napr. pri montáži výťahov, fasádnych prvkov alebo pri obrábaní kovov
  • Veľmi rýchle vytyčovanie – kompaktný samonivelačný krížový líniový laser možno ovládať jedným tlačidlom, aby ste mohli začať s minimálnym časom nastavovania
  • Lepšia viditeľnosť až do 20 m – vybavený zeleným lúčom na jednoduchšie používanie v interiéri a pri jasnom svetle
  • Maximálna všestrannosť – vďaka laserovému krížu, piatim bodom a naklápaciemu režimu je tento líniový laser vhodný prakticky na všetky zarovnávacie a vytyčovacie práce, dokonca aj na svahoch
  • Vyrobené pre podmienky na stavbách – krytie IP 54 proti prachu a vlhkosti a laser triedy 2, ktorý nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia
Použitie
  • Zvislé zarovnanie výťahových koľajníc
  • Kontrola, prenos a zarovnanie referenčných bodov vo výťahových šachtách alebo na fasádach
  • Vyrovnávanie a zarovnávanie dverí výťahov a fasádnych prvkov
  • Prenášanie upevňovacích bodov z podláh na stropy (olovnicový laser)
  • Prenášanie referenčných výšok

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora