CFS-VB E60 Dutinová zábrana s 50 mm vzduchovou medzerou




Snímka 1 z 4: L133050 (3480719)
Predtvarovaná protipožiarna dutinová bariéra pre dažďové obklady s požiarnou odolnosťou 60 minút a vzduchovými medzerami do 50 mm
- Dĺžka: 1200 mm
- Výška: 80 mm
- Hustota: 80 kg/m³
Vyberte možnosti
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 275 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 5 ks
- 10 ks
- 15 ks
- 20 ks
Technické údaje
- pri 25 °C/77 °F a 50 % relatívnej vlhkosti; od dátumu výroby
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Rýchlejšie inštalácie – nový systém "push-to-fit" eliminuje ohyb, rezanie a orezávanie, aby ste mohli nainštalovať až o 40% rýchlejšie ako štandardné konzoly
- Zníženie počtu prerábok - zosilnené konzoly pomáhajú predchádzať prehýbaniu bariéry a umožňujú menej úprav
- Rozsiahle skúšobné výsledky – odskúšané a schválené pre širokú škálu špeciálnych aplikácií
- Kompletné systémové riešenie - v kombinácii s podkonštrukciami a kotvami Hilti pre komplexné riešenie pre opláštenie dažďovou clonou
- Odskúšané priame upevnenie – kombinácia s našou škálou riešení priamej montáže pre ešte rýchlejšie inštalácie
Použitia
- Utesnenie dutín obvodového plášťa budovy pre lepšie zabránenie šíreniu požiaru na fasáde
- Izolácie požiarnej ochrany odvetrávaných protidažďových obkladov s ponechaním vzduchových medzier do 50 mm pre väčšiu toleranciu pri montáži
- Overená požiarna odolnosť na 60 minút celistvosti a do 30 minút izolácie podľa ASFP TGD19
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie