CFS-CO


Vložka s kruhovým prierezom
- Dĺžka: 20 m
- Min. šírka škáry: 12 mm
- Max. šírka škáry: 55 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
Od 106,72 EUR
Technické údaje
Dĺžka
20 m
Min. šírka škáry
12 mm
Max. šírka škáry
55 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Odskúšané aplikácie do 1100°C (F 180)
- Ťažný, flexibilný
- Nepretržitá montáž, rýchle spracovanie
- Vyváženie tolerancií spojov až 10% na základe nepravidelností stavebného objektu
Použitia
- Pre dilatačné a/alebo pohyblivé spoje vystavované pôsobeniu požiaru, teploty a spoje s šírkou až 55 mm
- Meniteľný pracovný spoj v súvislosti s profilom pohyblivého spojenia
- Vhodné pre nasledovné spojenia: strop/strop, strop/stena, stena/stena, stena/nosník, strop/priečka (stena/nosník a stena/priečka v súvislosti so spojením strop/stena alebo stena/stena)
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Súvisiace produkty
Tmel na báze silikónu zabezpečuje maximálne dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí
Univerzálny tmel, ktorý zaisťuje flexibilné protipožiarne tesnenie pre stavebné škáry a priechodné prestupy
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie