CFS-T RR tesnenia EMC
Tesnenie s elektromagnetickou kompatibilitou pre výplňové moduly na utesnenie niekoľkých káblov/potrubí v kruhových prestupoch
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Vyberte možnosti
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Technické údaje
Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave
5 - 25 °C
Rozsah teplotnej odolnosti
-40 - 50 °C
Bez
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Rozsah teplôt pri aplikácii
50 - -20 °C
Reakcia na oheň, trieda (EN 13501-1)
E
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Dodávané v prevedení z pozinkovanej ocele a nehrdzavejúcej ocele
- Praktické a prispôsobiteľné modulárne protipožiarne riešenie pre kruhové prestupy káblov
Použitia
- Utesnenie prestupov pri stavbe lodí a v námorných aplikáciách
- Utesnenie prestupov v konštrukciách veterných elektrární
- Telekomunikácie, datacentrá, spracovanie a distribúcia ropy a plynu, petrochemický priemysel, velíny, zdravotníctvo, núdzové energetické systémy, prenosové veže
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.