Prezrite si náš výber adaptérov, vodných bariér, predlžovacích rúr a iného príslušenstva pre protipožiarne vopred zabetónované prvky a zapustené prvky

3 produktov

Filter
L111033 (191990)
Popis
Adaptér na prispôsobenie vonkajšieho priemeru tesnení CFS-T RR a CFS-T RRS
Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave
5 - 25 °C
Rozsah teplotnej odolnosti
-40 - 50 °C
Rozsah teplôt pri aplikácii
-20 - 50 °C
104680.eps
Popis
Modulárne, univerzálne príslušenstvo na prispôsobenie CFS-CID protipožiarnych zalievaných prvkov na použitie v prakticky všetkých stropoch
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L082495 (157594)
Popis
Jednoduché riešenie na vytvorenie prázdneho priestoru na hornej alebo spodnej strane protipožiarneho vopred zabetónovaného prvku na uloženie potrubnej spojky alebo kolenného spoja
Výška
75 mm
Základné materiály
Betón
Rozsah teplôt pri aplikácii
-5 - 50 °C