Spriahovací prvok HCC-K
Snímka 1 z 2: 31678.tif
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ
- Podmienky prostredia: Suchý interiér, Vnútorné prevedenie s dočasnou kondenzáciou, Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia)
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami)
Vyberte možnosti
Zloženie materiálu
- B500B DIN 488
Veľkosť kotvy
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Priemer vrtáku
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
Dĺžka kotvy
- 230 mm
- 290 mm
- 360 mm
Veľkosť balenia
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 201,50 EUR