HZA-R Predpínacia kotva
Snímka 1 z 2: 31711.tif
Napínacia kotva (nehrdzavejúca oceľ a výstuž)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Podmienky prostredia: Pobrežné oblasti/cesty s protinámrazovou soľou, Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia), Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia), Vonkajšie prostredie s intenzívnym priemyselným znečistením
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami)
Vyberte možnosti
Zloženie materiálu
- BSt 500
Veľkosť kotvy
- M20
- M24
Priemer vrtáku
- 25 mm
- 32 mm
Dĺžka kotvy
- 1475 mm
- 1621 mm
Typ hlavy
- S vonkajším závitom
Veľkosť balenia
- 4 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 399,84 EUR