UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
nové

Samorezné bimetalové skrutky 6,0 – S-MS 51S

Samorezná bimetalová skrutka (nerezová oceľ A2) s podložkou na beztrieskové upevnenie na oceľový a hliníkový základný materiál

  • Typ skrutky/skrutkovacej koncovky: Šesťhranná 8
  • Veľkosť podložky: 16 mm
  • Základné materiály: Hliník, Kov, Oceľ

Vyberte možnosti

Rozsah vŕtacieho výkonu, DC
  • 0.8 - 2 mm
Rozsah hrúbky pripevňovaného materiálu, MF
  • 0.8 - 7 mm
  • 0.8 - 20 mm
Dĺžka
  • 25 mm
  • 38 mm
Veľkosť balenia
  • 250 ks
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
Od 100,00 EUR