Izolačná hmoždinka SD-5
Nový produkt
Standard
Položka #r4784852
Úsporná rázová izolačná kotva s ETA certifikátom pre upevnenie izolačných materiálov do betónu a muriva
- Základné materiály: Murivo (pevné), Murivo (duté), Betón (tvrdý), Betón (pórovitý), Betón (mäkký)
- Pracovný princíp: Zatĺkacia hmoždinka
- Izolačný materiál: Minerálna vata, Mäkká doska (napr. EPS), Montáž tvrdých dosiek (napr. XPS, PUR, PIR)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Jedinečné: ETA schválenie na použitie so všetkými podkladovými materiálmi
- Účinné: vyžaduje sa len polovica úderov kladivom v porovnaní so štandardnými zatĺkacími hmoždinkami s hĺbkou osadenia 25 mm
- Výborná úprava: pre dlhodobú kvalitu fasád
- Rýchle: predpripravený klinec s presným nárazovým dorazom
Použitie
- Upevnenie izolácie všetkých typov s hrúbkou 60 až 260 mm na všetky podkladové materiály