Úsporná rázová izolačná kotva s ETA certifikátom pre upevnenie izolačných materiálov do betónu a muriva

  • Základné materiály: Murivo (pevné), Murivo (duté), Betón (tvrdý), Betón (pórovitý), Betón (mäkký)
  • Pracovný princíp: Zatĺkacia hmoždinka
  • Izolačný materiál: Minerálna vata, Mäkká doska (napr. EPS), Montáž tvrdých dosiek (napr. XPS, PUR, PIR)

Zákazníci tiež hľadali izolačný tŕňkotvenie izolácieizolačná kotvazatepľovacia kotva alebo zatepľovacia hmoždinka.

Vyberte možnosti

Hrúbka pripevňovaného izolačného materiálu – max.
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
Priemer vrtáku
  • 8 mm
Dĺžka kotvy
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 28,74 EUR