Prejsť na hlavný obsah
Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín
nové

HUS4 T-HF – kotviaca skrutka

Vysokoúčinná kotevná skrutka so šesťhrannou hlavou na upevnenie do tvrdého betónu (viacvrstvová ochrana proti korózii)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, Viacvrstvová povrchová úprava
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Na viacnásobné použitie (a demontovateľné): Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
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
Došlo k chybe pri načítaní ceny

Prosím kontaktujte nás