UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
nové

HUS3-IQ Kotviaca skrutka do betónu Click-fit

záves závitovej tyče s rýchlym systémom click-to-connect na upevnenie trapézových inštalácií do betónu (uhlíková oceľ, hlava click-fit)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava, S vnútorným závitom
  • Na viacnásobné použitie (a demontovateľné): Nie je možné

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 6
Veľkosť balenia
  • 50 ks
  • 200 ks
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
Od 162,00 EUR

Technické údaje

Materiál, korózia
Uhlíková oceľ
Typ hlavy
Šesťhranná hlava, S vnútorným závitom
Na viacnásobné použitie (a demontovateľné)
Nie je možné
PROFIS softvér
Áno
Zloženie materiálu
Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)

Dokumenty

pdf ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS na kotvenie v betóne, statické zaťaženie, ML, nemčina, angličtina, francúzština, poľština [ 12.6 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Rýchlejšie inštalácie – systém click-to-connect vám umožní prefabrikovať trapézy, aby ste ich mohli inštalovať až o 50 % rýchlejšie ako pri bežných závesoch závitových tyčí
  • Jednoduchá montáž – predmontujte a zacvaknite celý trapéz naraz, čo pomáha znížiť namáhavú prácu nad hlavou
  • Kompletné systémové riešenie – skombinujte s modulárnymi montážnymi systémami Hilti a náradím pre komplexné riešenie pre potrubné, ventilačné, sprinklerové a elektrické aplikácie
  • Inovatívna geometria ostria pre výborné charakteristiky osadzovania

Použitia

  • Závesy so závitovou tyčou M8/M10
  • Vhodné pre opakujúce sa montážne úkony
  • Závesy závitovej tyče pre niekoľko potrubí alebo samostatné potrubie
  • Inštalácia rôznych potrubí alebo ventilačných systémov
  • ETA 10/0005 pre redundantné upevnenia

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie