špeciálny

Plastová hmoždinka FDL

Kotva do muriva FDL 12/105 #63493

Úsporná plastová hmoždinka do muriva

  • Typ hlavy: Nie je k dispozícii

Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinkakotva do murivakotvahmoždinka alebo lacná hmoždinka.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 12 mm
Dĺžka kotvy
  • 105 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
51,50 EUR
1,03 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Typ hlavy
Nie je k dispozícii

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Úsporná plastová hmoždinka často využívaná na upevňovanie izolačných dosiek
  • Navrhnutá na optimálny výkon v pevnom murive

Použitia

  • Upevnenie skrutkou do plného muriva
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie