UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Plastová rámová hmoždinka HRD-HR2

Rámová kotva HRD-HR2 10x120 artiklové číslo: 423900

Vysoko výkonná plastová kotva pre rámy (nehrdzavejúca oceľ A2, šesťhranná hlava)

  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A2

Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinka, rámová hmoždinka, kotva do muriva, nerez alebo kotva do betónu.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
212,50 EUR
4,25 EUR
/
1 Kus