Plastová rámová hmoždinka HRD-CR2
Rámová kotva HRD-CR2 10x140 artiklové číslo: 423896
Vysoko výkonná plastová kotva pre rámy (nehrdzavejúca oceľ A2, zapustená hlava)
- Typ hlavy: Zápustná
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A2
Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinka, rámová hmoždinka, zápustná hlava, nerez alebo kotva do betónu.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 10 mm
Dĺžka kotvy
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Veľkosť balenia
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
255,50 EUR
5,11 EUR
/
1 Kus






