UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Plastová rámová hmoždinka HRD-C

Rámová kotva HRD-C 10x310 artiklové číslo: 423869

Predmontovaná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, zapustená hlava)

  • Typ hlavy: Zápustná
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná

Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinka, rámová hmoždinka, zápustná hlava, galvanický pozink alebo kotva do betónu.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
442,00 EUR
8,84 EUR
/
1 Kus