Plastová rámová hmoždinka HRD-C
Rámová kotva HRD-C 10x270 artiklové číslo: 423868
Predmontovaná plastová kotva do betónu a muriva so skrutkou (uhlíková oceľ, zapustená hlava)
- Typ hlavy: Zápustná
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Zákazníci tiež hľadali plastová hmoždinka, rámová hmoždinka, zápustná hlava, galvanický pozink alebo kotva do betónu.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Dĺžka kotvy
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
Veľkosť balenia
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
348,50 EUR
6,97 EUR
/
1 Kus