UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Puzdrová kotva HLC-EC

Puzdrová kotva HLC-EC 10x50 artiklové číslo: 385872

Úsporná puzdrová kotva (uzatvorená skrutka s okom)

  • Typ hlavy: Skrutka s okom
  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 40 mm
  • 50 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
189,50 EUR
3,79 EUR
/
1 Kus