Puzdrová kotva HLC-H
Puzdrová kotva HLC-H 10x100/65 artiklové číslo: 385847
Úsporná puzdrová kotva (šesťhranná hlava)
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Zákazníci tiež hľadali puzdrová kotva, kotva so šesťhrannou hlavou, kotva pro ľahké kotvenie, kotva do betónu alebo kotva do muriva.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Dĺžka kotvy
- 40 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
- 15 ks
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
- 300 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
50
Cena po zľave bez DPH
59,00 EUR
1,18 EUR
/
1 Kus







