Kotviaca skrutka HUS 6
Upevňovacia skrutka HUS 6x35 artiklové číslo: 383047
Úsporná kotviaca skrutka pre montáž s ľahkým zaťažením do betónu a muriva (uhlíková oceľ, plochá hlava)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: Plochá hlava
- Veľkosť vrtáka: T40
Zákazníci tiež hľadali upevňovacia skrutka, univerzálna skrutka, uhlíková oceľ, rámová skrutka alebo lacná skrutka.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 6 mm
Dĺžka kotvy
- 35 mm
- 45 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
Veľkosť balenia
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
100
Cena po zľave bez DPH
21,00 EUR
0,21 EUR
/
1 Kus